Deckleisten / Stahl / Festschmierstoff

Deckleisten / Stahl / Festschmierstoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CUPSS55-100
CUPSS55-125
CUPSS55-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (length)
(mm)
1 auf Anfrage 10100
1 auf Anfrage 10125
1 auf Anfrage 10150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C W (width)(mm) 55 T (thickness)(mm) 20

Technischer Support