Deckleisten / Stahl

Deckleisten / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CUPSB67-150
CUPSB67-200
CUPSB67-250
CUPSB82-150
CUPSB82-200
CUPSB82-250
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1067150
1 auf Anfrage 1067200
1 auf Anfrage 1067250
1 auf Anfrage 1082150
1 auf Anfrage 1082200
1 auf Anfrage 1082250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Special solid lubricant W/O T (thickness)(mm) 30

Technischer Support