Prismenführungen / Stahl

Prismenführungen / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CBPL65-100
CBPL65-125
CBPL65-150
CBPL65-200
CBPL65-250
CBPL65-300
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (length)
(mm)
1 auf Anfrage 10100
1 auf Anfrage 10125
1 auf Anfrage 10150
1 auf Anfrage 10200
1 auf Anfrage 10250
1 auf Anfrage 10300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant With W (width)(mm) 65

Technischer Support