Gleitführungen / Leisten / rechteckig / 2 Gleitflächen / Grauguss / Festschmierstoff / CSLG

Gleitführungen / Leisten / rechteckig / 2 Gleitflächen / Grauguss / Festschmierstoff / CSLG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSLG40-150
CSLG40-200
CSLG40-250
CSLG60-150
CSLG60-200
CSLG60-250
CSLG60-300
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 104015045
1 auf Anfrage 104020045
1 auf Anfrage 104025045
1 auf Anfrage 106015060
1 auf Anfrage 106020060
1 auf Anfrage 106025060
1 auf Anfrage 106030060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Special solid lubricant With

Technischer Support