Gleitführungen / Leisten / rechteckig / 2 Gleitflächen / Kupferlegierung / Festschmierstoff / CSLGW

Gleitführungen / Leisten / rechteckig / 2 Gleitflächen / Kupferlegierung / Festschmierstoff / CSLGW

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSLGW40-100-40
CSLGW40-150-40
CSLGW40-200-40
CSLGW40-250-40
CSLGW40-300-40
CSLGW40-350-40
CSLGW60-100-40
CSLGW60-250-40
CSLGW60-300-40
CSLGW60-350-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1040100
1 auf Anfrage 1040150
1 auf Anfrage 1040200
1 auf Anfrage 1040250
1 auf Anfrage 1040300
1 auf Anfrage 1040350
1 auf Anfrage 1060100
1 auf Anfrage 1060250
1 auf Anfrage 1060300
1 auf Anfrage 1060350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant With T (thickness)(mm) 40

Technischer Support