Gleitführungen / Zentralblöcke / 1 Sinterfläche (Teilenummern - CAD Download)

Gleitführungen / Zentralblöcke / 1 Sinterfläche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCUPZ110-100

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CCUPZ110-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sintered Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 110
L (length)(mm) 100 T (thickness)(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitführungen / Zentralblöcke / 1 Sinterfläche, die Teilenummer ist CCUPZ110-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCUPZ110-100.

Technischer Support