Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CS45W150-170 |
CS45W150-200 |
CS45W200-170 |
CS45W200-200 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | 170 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | 200 | 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 200 | 170 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 200 | 200 | 90 |
Loading...
Material | Copper alloy | Tilt angle(°) | 45 | Oil groove | No |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften