Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Kupferlegierung

Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Kupferlegierung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CKBK25-60
CKBK32-60
CKBK32-80
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 102560
1 auf Anfrage 103260
1 auf Anfrage 103280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant W/O Shape Blocks

Technischer Support