Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Stahl / KMKK

Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Stahl / KMKK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMKK48-60

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KMKK48-60
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Special solid lubricant W/O Shape Single flange
W (width)(mm) 48 L (length)(mm) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Stahl / KMKK, die Teilenummer ist KMKK48-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMKK48-60.

Technischer Support