Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Stahl / CKFX

Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsblöcke / Stahl / CKFX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CKFX60-85
CKFX80-85
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
1 auf Anfrage 1060
1 auf Anfrage 1080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Special solid lubricant W/O Shape Single flange
L (length)(mm) 85

Technischer Support