Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsplatten / beidseitig abgesetzt / Sintermetall

Gleitführungen / Zwangsrückführung / Führungsplatten / beidseitig abgesetzt / Sintermetall

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RPZA75-[100,​125]
RPZA75-[150-250/50]
RPZA100-[150-250/50]
RPZA125-[150-200/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1075100 ~ 125
1 auf Anfrage 1075150 ~ 250
1 auf Anfrage 10100150 ~ 250
1 auf Anfrage 10125150 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sintered Special solid lubricant W/O Shape Double flanges

Technischer Support