Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RPZAL75-[100,125] |
RPZAL75-[150-250/50] |
RPZAL100-[150-250/50] |
RPZAL125-[150-200/50] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 100 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 150 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 150 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 150 ~ 200 |
Loading...
Material | Sintered | Special solid lubricant | W/O | Shape | Single flange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften