Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSTTU36
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CSTTU36 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 |
Loading...
Type | Large | W (width)(mm) | 95 | L (length)(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
T (thickness)(mm) | 65 | d/WxL (Urethane diameter/size)(mm) | φ36 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schieberanschläge / brüniert / zweiteilig / mit Dämpfer, die Teilenummer ist CSTTU36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSTTU36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften