Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MHDA10-L |
MHDA10-R |
MHDA15-L |
MHDA15-R |
MHDA20-L |
MHDA20-R |
MHDA25-L |
MHDA25-R |
MHDAW10-L |
MHDAW10-R |
MHDAW15-L |
MHDAW15-R |
MHDAW20-L |
MHDAW20-R |
MHDAW25-L |
MHDAW25-R |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (Work Surface Length) (mm) | R Type / L Type | W (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 15 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 15 | R TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | R TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | R TYPE | 112.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | L TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 15 | L TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 15 | R TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | L TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | R TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | L TYPE | 124.5 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | R TYPE | 124.5 |
Loading...
Devices Type | DRIVERS | Brand | MISUMI |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Work Surface Length)(mm)
R Type / L Type
W (Width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften