Auslöser für Falz Biegeeinheit / MPHU70, MPHWU70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MHDC10-L
MHDC10-R
MHDC15-L
MHDC15-R
MHDC20-L
MHDC20-R
MHDC25-L
MHDC25-R
MHDCW10-L
MHDCW10-R
MHDCW15-L
MHDCW15-R
MHDCW20-L
MHDCW20-R
MHDCW25-L
MHDCW25-R
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Work Surface Length)
(mm)
R Type / L Type W (Width)
(mm)
1 auf Anfrage 10L TYPE112.5
1 auf Anfrage 10R TYPE112.5
1 auf Anfrage 15L TYPE112.5
1 auf Anfrage 15R TYPE112.5
1 auf Anfrage 20L TYPE112.5
1 auf Anfrage 20R TYPE112.5
1 auf Anfrage 25L TYPE112.5
1 auf Anfrage 25R TYPE112.5
1 auf Anfrage 10L TYPE124.5
1 auf Anfrage 10R TYPE124.5
1 auf Anfrage 15L TYPE124.5
1 auf Anfrage 15R TYPE124.5
1 auf Anfrage 20L TYPE124.5
1 auf Anfrage 20R TYPE124.5
1 auf Anfrage 25L TYPE124.5
1 auf Anfrage 25R TYPE124.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Devices Type DRIVERS Brand MISUMI

Technischer Support