Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FLAOE42-40 |
FLAOE42-60 |
FLAOEN42-40 |
FLAOEN42-60 |
FLAOENP42-40 |
FLAOENP42-60 |
FLAOEP42-40 |
FLAOEP42-60 |
FLAOES |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Devices Type | Lifters Type | Supporting Parts Type | S (Stroke) (mm) | D (Guide Levers Outer Diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE | - | 40 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE | - | 60 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 40 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 60 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | 40 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | 60 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever | 40 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever | 60 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | Supporting Parts | - | STOPPERS | - | - |
Loading...
Brand | MISUMI |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Devices Type
Lifters Type
Supporting Parts Type
S (Stroke)(mm)
D (Guide Levers Outer Diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften