Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Guide Levers Outer Diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 25 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 70 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 80 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 90 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 70 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 80 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 90 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 110 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 120 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 130 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 140 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 70 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 80 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 90 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 110 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 120 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 130 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 140 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 150 |
Loading...
Devices Type | Supporting Parts | Supporting Parts Type | Pre-Holding Pins | Brand | MISUMI |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Guide Levers Outer Diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften