Schlauchanschluss Fitting Adapter für Stickstofffüllanschluss / G1/8"/M8

Schlauchanschluss Fitting Adapter für Stickstofffüllanschluss / G1/8"/M8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSCN-S-S-M8-M-G1

■ 差込口M6部品接続用継手
差込口がM6タイプのコントロールパネルまたはマニホールドを使用する場合は、LSCN-S-S-M6-M-M8(こちら)をご使用ください。M8をホース、M6をコントロールパネルまたはマニホールドに接続します。
■ 差込口G1/8部品接続用継手
差込口がG1/8タイプのコントロールパネルまたはマニホールドを使用する場合に使用します。M8をホース、G1/8をコントロールパネルまたはマニホールドに接続します。

LSCN-S-S-M8-M-G1
配管部品 -継手 コンパクトタイプ-  G1/8部品接続用:関連画像
 材   質 硫黄複合快削鋼鋼材
 表面処理 亜鉛メッキ加工処理
最大締付トルク M8側6Nm G1/8側25Nm

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSCN-S-S-M8-M-G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.48 €

3.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Spezifikationen


型式
LSCN-S-S-M8-M-G1

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchanschluss Fitting Adapter für Stickstofffüllanschluss / G1/8"/M8, die Teilenummer ist LSCN-S-S-M8-M-G1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSCN-S-S-M8-M-G1.

Technischer Support