Schlauchanschluss Fitting für Stickstofffüllanschluss / Schlauchverlängerung /G1/8"/S12.65x1.5

Schlauchanschluss Fitting für Stickstofffüllanschluss / Schlauchverlängerung /G1/8"/S12.65x1.5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSCN-S-S-G1-M-5.1

■ ホース接続用継手
ガススプリングとホースを接続する場合に使用します。G1/8をガススプリング、S12.65をホースに接続します。また、その他の継手を使用する場合も、ホースとの接続時には必ずホース接続用継手を使用します。 G1/8を継手のメネジ、S12.65をホースに接続します。

LSCN-S-S-G1-M-5.1
配管部品 -継手 手締めタイプ-  ホース接続用:関連画像
 材   質 硫黄複合快削鋼鋼材
 表面処理 亜鉛メッキ加工処理
最大締付トルク 25Nm

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSCN-S-S-G1-M-5.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.99 €

6.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchanschluss Fitting für Stickstofffüllanschluss / Schlauchverlängerung /G1/8"/S12.65x1.5, die Teilenummer ist LSCN-S-S-G1-M-5.1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSCN-S-S-G1-M-5.1.

Technischer Support