Überlaufkeile / Stahl / Ölnuten / 30°

Überlaufkeile / Stahl / Ölnuten / 30°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CS30FN75-130
CS30FN75-150
CS30FN75-170
CS30FN75-200
CS30FN100-130
CS30FN100-150
CS30FN100-170
CS30FN100-200
CS30FN125-130
CS30FN125-150
CS30FN125-170
CS30FN125-200
CS30FN150-130
CS30FN150-150
CS30FN150-170
CS30FN150-200
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 107513030
1 auf Anfrage 107515045
1 auf Anfrage 107517060
1 auf Anfrage 107520060
1 auf Anfrage 1010013030
1 auf Anfrage 1010015045
1 auf Anfrage 1010017060
1 auf Anfrage 1010020060
1 auf Anfrage 1012513030
1 auf Anfrage 1012515045
1 auf Anfrage 1012517060
1 auf Anfrage 1012520060
1 auf Anfrage 1015013030
1 auf Anfrage 1015015045
1 auf Anfrage 1015017060
1 auf Anfrage 1015020060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Tilt angle(°) 30 Oil groove No

Technischer Support