Überlaufkeile / Stahl / Ölnuten / 15°

Überlaufkeile / Stahl / Ölnuten / 15°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CS15FN50-110
CS15FN50-130
CS15FN50-150
CS15FN75-110
CS15FN75-130
CS15FN75-150
CS15FN100-110
CS15FN100-130
CS15FN100-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 105011025
1 auf Anfrage 105013030
1 auf Anfrage 105015035
1 auf Anfrage 107511025
1 auf Anfrage 107513030
1 auf Anfrage 107515035
1 auf Anfrage 1010011025
1 auf Anfrage 1010013030
1 auf Anfrage 1010015035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Tilt angle(°) 15 Oil groove No

Technischer Support