Distanzplatten für Überlaufkeile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPCSP75-130-0.05
SPCSP75-130-0.1
SPCSP75-150-0.05
SPCSP75-150-0.1
SPCSP100-130-0.05
SPCSP100-130-0.1
SPCSP100-150-0.05
SPCSP100-150-0.1
SPCSP125-130-0.05
SPCSP125-130-0.1
SPCSP125-150-0.05
SPCSP125-150-0.1
SPCSP150-130-0.05
SPCSP150-130-0.1
SPCSP150-150-0.05
SPCSP150-150-0.1
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 10751300.05
1 auf Anfrage 10751300.1
1 auf Anfrage 10751500.05
1 auf Anfrage 10751500.1
1 auf Anfrage 101001300.05
1 auf Anfrage 101001300.1
1 auf Anfrage 101001500.05
1 auf Anfrage 101001500.1
1 auf Anfrage 101251300.05
1 auf Anfrage 101251300.1
1 auf Anfrage 101251500.05
1 auf Anfrage 101251500.1
1 auf Anfrage 101501300.05
1 auf Anfrage 101501300.1
1 auf Anfrage 101501500.05
1 auf Anfrage 101501500.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Tilt angle(°) 30 Oil groove No

Technischer Support