Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 305 mm / [Federweg]30 % / [Last]166 - 14090 N
MISUMI stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 25 mm und einem Höchswert von 305 mm angepasst werden. Maximal gestattet wird eine Last von 166 bis 14090 N. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 30 %.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hole diameter (D) (mm) | Rod diameter (d) (mm) | Free length (L) (mm) | Maximum load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 25 | 166 | ||
1.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 32 | 168 | ||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 38 | 195 | ||
1.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 44 | 198 | ||
1.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 51 | 196 | ||
1.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 64 | 205 | ||
1.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 76 | 171 | ||
8.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 305 | 192 | ||
1.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 25 | 316 | ||
1.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 32 | 319 | ||
1.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 38 | 334 | ||
1.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 44 | 325 | ||
1.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 51 | 300 | ||
1.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 64 | 288 | ||
2.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 76 | 301 | ||
2.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 89 | 304 | ||
2.99 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 6.3 | 102 | 257 | ||
9.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 305 | 256 | ||
1.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 25 | 568 | ||
1.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 32 | 507 | ||
1.75 € | 25 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 8 | 38 | 553 | ||
1.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 44 | 565 | ||
1.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 51 | 568 | ||
2.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 64 | 582 | ||
2.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 76 | 586 | ||
2.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 89 | 579 | ||
2.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 102 | 591 | ||
3.78 € | 10 | 1 Arbeitstag | 10 | 16 | 8 | 115 | 542 | ||
10.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 305 | 650 | ||
1.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 25 | 1620 | ||
1.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 32 | 1613 | ||
2.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 38 | 1471 | ||
2.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 44 | 1478 | ||
2.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 51 | 1438 | ||
2.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 64 | 1384 | ||
2.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 76 | 1361 | ||
3.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 89 | 1348 | ||
3.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 102 | 1353 | ||
4.09 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 115 | 1325 | ||
4.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 127 | 1299 | ||
4.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 139 | 1302 | ||
5.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 152 | 1286 | ||
13.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 305 | 1373 | ||
1.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 25 | 2813 | ||
2.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 32 | 2851 | ||
2.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 38 | 2497 | ||
2.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 44 | 2468 | ||
2.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 51 | 2387 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 64 | 2362 | ||
3.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 76 | 2257 | ||
3.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 89 | 2243 | ||
4.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 102 | 2234 | ||
4.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 115 | 2243 | ||
5.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 127 | 2198 | ||
6.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 139 | 2213 | ||
6.64 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 25 | 12.5 | 152 | 2180 | ||
7.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 178 | 2189 | ||
8.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 203 | 2180 | ||
16.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 305 | 2095 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 16 | 38 | 4423 |
Loading...
Maximum deflection ratio(%) | 30 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (D)(mm)
Rod diameter (d)(mm)
Free length (L)(mm)
Maximum load(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften