Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Tip length | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | L (L dimension) (mm) | K | LC | P | PC | R | T | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | 0 ~ 270 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | - | 0 ~ 270 | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 40 ~ 70 | 0 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0 ~ 0.99 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | WPC |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | With key groove |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Tip length
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
L (L dimension)(mm)
K
LC
P
PC
R
T
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften