Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Tip length | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | PC | R | W | WC | WF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 6 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | - | 31 ~ 100 | 3 ~ 6 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | - | 31 ~ 100 | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 1 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | - | 31 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | - | 31 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 2 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | - | 31 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | - | 31 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | - | 31 ~ 100 | - | 2 ~ 2.99 | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 8 | 8 | - | 31 ~ 100 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | - | 31 ~ 100 | 4 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | - | 31 ~ 100 | 4 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 3.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | - | 31 ~ 100 | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | - | 31 ~ 100 | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 8 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 2.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 10 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 2.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | - | 31 ~ 100 | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | - | 31 ~ 100 | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 2.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 10 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 10 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 2.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 4.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 4.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | - | 31 ~ 100 | 5 ~ 13 | - | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | - | 31 ~ 100 | 5 ~ 13 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 4.99 | - | 1 ~ 6 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 | - | 31 ~ 100 | - | 3 ~ 4.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 8 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 8 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 4.99 | - | 2 ~ 8 | - | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 4.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | 0 ~ 90 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | WPC |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Double-flanged |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Tip length
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
PC
R
W
WC
WF
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften