Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank (mounting part) shape | Tip length | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | #3 | LC | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | 50 ~ 70 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | 50 ~ 70 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | - | 38 ~ 70 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | - | 38 ~ 70 | 1 ~ 3 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 2 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | 50 ~ 70 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | 50 ~ 70 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | - | 38 ~ 70 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | - | 38 ~ 70 | 1 ~ 3 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 3 | 3 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 2 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 3 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 4 | 4 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 2 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | - | 38 ~ 70 | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 3 | - | 38 ~ 70 | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 4 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 4 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 4 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | Single-flanged | L | 5 | 4 | 50 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 0.99 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | HW coating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank (mounting part) shape
Tip length
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
#3
LC
P
PC
R
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften