Gasfedern / MGSL

Gasfedern / MGSL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ideal for those occasions requring a slightly stronger load than with coil springs.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F-19
F-25
H-19
H-25
MGSL19-10
MGSL19-15
MGSL19-25
MGSL19-38
MGSL19-50
MGSL19-80
MGSL25-10
MGSL25-15
MGSL25-25
MGSL25-38
MGSL25-50
MGSL25-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSet/single item Outer diameter (D)
(mm)
Stroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Initial load
(N)
Plate Type Mounting position (Flange shape)

28.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Only plates19---F(for MGSL)Upper groove mounting (Round)

29.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Only plates25---F(for MGSL)Upper groove mounting (Round)

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Only plates19---H(for MGSL)Bottom face clamping (Square)

12.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Only plates25---H(for MGSL)Bottom face clamping (Square)

132.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only191065800--

139.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only191575800--

146.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only192595800--

161.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only1938121800--

175.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only1950145800--

190.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only1980205800--

154.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only2510651600--

161.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only2515751600--

168.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only2525951600--

183.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only25381211600--

197.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only25501451600--

211.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Body only25802051600--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gas Venting With Hose Linkage No

Technischer Support