Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 8 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 8 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 10 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 10 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 13 | - | 60 ~ 100 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 13 | - | - | 37 ~ 99.9 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 16 | - | 60 ~ 100 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 16 | - | - | 37 ~ 99.9 | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 20 | - | 60 ~ 100 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 20 | - | - | 37 ~ 99.9 | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 25 | - | 60 ~ 100 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | 25 | - | - | 37 ~ 99.9 | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 8 | 3 ~ 7.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 8 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 8 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 10 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 10 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 13 | - | 60 ~ 100 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 13 | - | - | 37 ~ 99.9 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 16 | - | 60 ~ 100 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 16 | - | - | 37 ~ 99.9 | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 20 | - | 60 ~ 100 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 20 | - | - | 37 ~ 99.9 | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 25 | - | 60 ~ 100 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | S | 25 | - | - | 37 ~ 99.9 | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 8 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 8 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | 60 ~ 100 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | - | 37 ~ 99.9 | 3 ~ 5.99 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | A | Surface treatment | TiCN | Shank (mounting part) shape | Tapered head |
Shank diameter D tolerance | m5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften