Schneidstempel / konischer Kopf 45° / Abdrückstift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS1610 ~ 15.9965 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS1610 ~ 15.9965 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Jector Standard type
Tip shape A Surface treatment None Shank (mounting part) shape Tapered head
Shank diameter D tolerance m5

Technischer Support