Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / HW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HW-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAS-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAS-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAS-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAS-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAS-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDL-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDL-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDL-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDS-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDS-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJEL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJEL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSJector Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL105 ~ 9.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL136 ~ 12.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL1610 ~ 15.9970 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL2013 ~ 19.9970 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL2518 ~ 24.9970 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS105 ~ 9.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS136 ~ 12.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS1610 ~ 15.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS2013 ~ 19.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS2518 ~ 24.9960 ~ 130---

-

1 auf Anfrage 10Standard typeAS2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDL256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeDS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL105 ~ 9.97-53 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL136 ~ 12.97-53 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL166 ~ 15.97-53 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL206 ~ 19.97-53 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeEL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97

-

1 auf Anfrage 10Standard typeES256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

Loading...

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Material SKH51 Equivalent
Surface treatment HW coating Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Technischer Support