FLACHAUSWERFER -DIN 1530 / 1.2344 äquivalent+Nitriert / Standard-

FLACHAUSWERFER -DIN 1530 / 1.2344 äquivalent+Nitriert / Standard-
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 3 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Bauart, Bauform] normale Form



Wenn es auf Präzision in engen Bereichen ankommt, sind die Flachauswerferstifte von MISUMI die perfekte Lösung – sie garantieren eine sichere und schonende Entnahme auch bei filigranen oder flachen Werkstückstrukturen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 3 und 12 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Sie sind in normaler Form erhältlich.

  • DIN Norm
  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-ERNXB
[ ! ]Dieses Produkt wird nach dem Nitrieren nicht poliert. Es gibt kaum Farbunregelmäßigkeiten und keine Probleme mit der Qualität.
[ M ]EN 1.2344 äquivalent + nitriert
[ H ]Oberfläche 900HV~ Material 40~45HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ERNXB3-100-P2-W0.8-N40
D-ERNXB3-100-P2.5-W0.8-N40
D-ERNXB3-125-P2-W0.8-N40
D-ERNXB3-125-P2.5-W0.8-N40
D-ERNXB3-160-P2-W0.8-N50
D-ERNXB3-160-P2.5-W0.8-N50
D-ERNXB4-100-P3.5-W1-N40
D-ERNXB4-125-P3.5-W1-N40
D-ERNXB4-160-P3.5-W1-N50
D-ERNXB4.5-125-P4-W1-N40
D-ERNXB4.5-160-P4-W1-N50
D-ERNXB5-125-P4-W1.2-N40
D-ERNXB5-160-P4-W1.2-N50
D-ERNXB6-160-P5-W1.2-N50
D-ERNXB6-160-P5-W1.5-N50
D-ERNXB6-160-P5-W2-N50
D-ERNXB6-200-P5-W1.2-N50
D-ERNXB6-200-P5-W1.5-N50
D-ERNXB6-200-P5-W2-N50
D-ERNXB8-315-P6-W1.2-N120
D-ERNXB10-160-P8-W2-N50
D-ERNXB10-160-P8-W2.5-N50
D-ERNXB10-200-P8-W2-N50
D-ERNXB10-200-P8-W2.5-N50
D-ERNXB10-250-P8-W2-N80
D-ERNXB10-250-P8-W2.5-N80
D-ERNXB12-315-P10-W3-N120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)

4.09 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20.8310040

4.09 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.50.8310040

4.10 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20.8312540

4.10 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.50.8312540

4.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20.8316050

4.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.50.8316050

4.27 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3.51410040

4.29 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3.51412540

4.43 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3.51416050

4.70 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 414.512540

4.57 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 414.516050

5.17 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 41.2512540

5.29 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 41.2516050

6.16 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 41.2616050

6.16 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 51.5616050

6.16 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 52616050

6.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 51.2620050

6.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 51.5620050

6.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 52620050

11.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 61.28315120

9.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 821016050

9.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 82.51016050

10.03 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 821020050

10.03 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 82.51020050

12.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 821025080

12.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 82.51025080

19.56 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10312315120

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerL
Auswahl
PWK
max.
N
AusführungD
63D-ERNXB310022.5      0.8      2.940   
125               
160             50  
84100  3.5      1     3.940   
125                
160              50  
4.5125   4          4.440   
160              50  
105125         1.2    4.940   
160              50  
1256160    5     1.21.52  5.9   
200              
148315     6    1.2    7.9   120
1610160      8     22.5 9.9 50  
200               
250              80 
18712315       10      311.9   120

Bestellbeispiel

           
 ArtikelnummerLPWN 
 D-ERNXB 4125P3.5W1N40 
           

Option

■Präzisionsstandard

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nitriert
Rechtwinklige Bearbeitung Nein Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur Nein
R-Fase rechteckige Position Nein Position C-Fase Nein Mit/ohne Gasentlastungsform Nein
Typ der Form Standard Technischer Standard DIN

Technischer Support