Führungssäulen für Säulengestelle / Flansch / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGPMF19-70-90
DGPMF19-70-100
DGPMF19-80-100
DGPMF19-80-110
DGPMF19-90-110
DGPMF19-100-110
DGPMF25-80-100
DGPMF25-80-110
DGPMF25-90-110
DGPMF25-90-120
DGPMF25-100-120
DGPMF25-110-120
DGPMF32-80-100
DGPMF32-80-110
DGPMF32-90-110
DGPMF32-90-120
DGPMF32-100-120
DGPMF32-100-130
DGPMF32-110-130
DGPMF32-110-140
DGPMF40-90-110
DGPMF40-90-120
DGPMF40-100-120
DGPMF40-100-130
DGPMF40-110-130
DGPMF40-110-140
DGPMF40-120-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Guide diameter)
(mm)
ℓ1 (Length)
(mm)
ℓ2 (Length)
(mm)

77.41 €

1 6 Arbeitstage 197090

78.10 €

1 6 Arbeitstage 1970100

79.66 €

1 6 Arbeitstage 1980100

81.23 €

1 6 Arbeitstage 1980110

82.79 €

1 6 Arbeitstage 1990110

86.69 €

1 6 Arbeitstage 19100110

81.11 €

1 6 Arbeitstage 2580100

83.52 €

1 6 Arbeitstage 2580110

85.90 €

1 6 Arbeitstage 2590110

89.82 €

1 6 Arbeitstage 2590120

93.72 €

1 6 Arbeitstage 25100120

99.18 €

1 6 Arbeitstage 25110120

87.35 €

1 6 Arbeitstage 3280100

89.76 €

1 6 Arbeitstage 3280110

92.16 €

1 6 Arbeitstage 3290110

96.06 €

1 6 Arbeitstage 3290120

98.79 €

1 6 Arbeitstage 32100120

101.52 €

1 6 Arbeitstage 32100130

103.48 €

1 6 Arbeitstage 32110130

105.44 €

1 6 Arbeitstage 32110140

109.34 €

1 6 Arbeitstage 4090110

111.29 €

1 6 Arbeitstage 4090120

113.24 €

1 6 Arbeitstage 40100120

114.46 €

1 6 Arbeitstage 40100130

115.66 €

1 6 Arbeitstage 40110130

117.14 €

1 6 Arbeitstage 40110140

119.44 €

1 6 Arbeitstage 40120140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 1.7131 Hardness 61~63 HRC Standard DIN 9825 / ISO 9182-4

Technischer Support