Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | Alteration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 100 | - | ||
9.31 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 100 | DFC retaining clamps included | ||
8.52 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 112 | - | ||
9.87 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 112 | DFC retaining clamps included | ||
8.90 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 125 | - | ||
10.24 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 125 | DFC retaining clamps included | ||
9.33 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 140 | - | ||
10.67 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 140 | DFC retaining clamps included | ||
10.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 160 | - | ||
11.46 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 160 | DFC retaining clamps included | ||
10.64 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 180 | - | ||
12.00 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 180 | DFC retaining clamps included | ||
11.21 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 200 | - | ||
12.56 € | 1 | 20 Arbeitstage | 15 | 200 | DFC retaining clamps included | ||
7.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 100 | - | ||
8.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 100 | DFC retaining clamps included | ||
7.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 112 | - | ||
9.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 112 | DFC retaining clamps included | ||
8.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 125 | - | ||
9.44 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 125 | DFC retaining clamps included | ||
8.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 140 | - | ||
9.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 140 | DFC retaining clamps included | ||
9.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 160 | - | ||
10.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 160 | DFC retaining clamps included | ||
9.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 180 | - | ||
11.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 180 | DFC retaining clamps included | ||
10.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 200 | - | ||
11.55 € | 1 | 13 Arbeitstage | 16 | 200 | DFC retaining clamps included | ||
8.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 100 | - | ||
9.65 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 100 | DFC retaining clamps included | ||
8.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 112 | - | ||
10.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 112 | DFC retaining clamps included | ||
9.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 125 | - | ||
10.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 125 | DFC retaining clamps included | ||
9.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 140 | - | ||
11.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 140 | DFC retaining clamps included | ||
10.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 160 | - | ||
11.91 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 160 | DFC retaining clamps included | ||
11.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 180 | - | ||
12.51 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 180 | DFC retaining clamps included | ||
11.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 200 | - | ||
13.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 200 | DFC retaining clamps included | ||
7.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 100 | - | ||
8.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 100 | DFC retaining clamps included | ||
8.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 112 | - | ||
10.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 112 | DFC retaining clamps included | ||
9.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 125 | - | ||
10.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 125 | DFC retaining clamps included | ||
9.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 140 | - | ||
11.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 140 | DFC retaining clamps included | ||
10.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 160 | - | ||
11.91 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 160 | DFC retaining clamps included | ||
11.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 180 | - | ||
12.51 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 180 | DFC retaining clamps included | ||
11.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 200 | - | ||
13.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 200 | DFC retaining clamps included | ||
14.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 100 | - | ||
16.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | DFC retaining clamps included | ||
15.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 112 | - | ||
17.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 112 | DFC retaining clamps included |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~63 HRC (induction hardened) | Standard | DIN 9825 / ISO 9182-5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Alteration
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften