Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Guide diameter) (mm) | L1 (Length) (mm) | ℓ3 (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 35 | ||
38.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 112 | 35 | ||
38.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 125 | 35 | ||
39.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 140 | 35 | ||
40.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 160 | 35 | ||
42.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 180 | 35 | ||
44.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 200 | 35 | ||
46.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 224 | 35 | ||
51.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 250 | 35 | ||
37.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 100 | 35 | ||
38.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 112 | 35 | ||
38.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 125 | 35 | ||
39.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 140 | 35 | ||
40.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 35 | ||
42.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 180 | 35 | ||
44.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 200 | 35 | ||
46.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 224 | 35 | ||
51.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 250 | 35 | ||
38.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 112 | 48 | ||
39.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 125 | 48 | ||
41.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 140 | 48 | ||
42.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 160 | 48 | ||
44.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 180 | 48 | ||
48.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 200 | 48 | ||
51.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 224 | 48 | ||
57.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 250 | 48 | ||
65.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 280 | 48 | ||
38.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 112 | 48 | ||
39.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 125 | 48 | ||
41.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 140 | 48 | ||
42.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 160 | 48 | ||
44.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 180 | 48 | ||
48.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 200 | 48 | ||
51.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 224 | 48 | ||
57.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 250 | 48 | ||
65.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 280 | 48 | ||
47.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 125 | 48 | ||
48.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 140 | 48 | ||
50.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 160 | 48 | ||
54.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 180 | 48 | ||
57.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 200 | 48 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 224 | 48 | ||
65.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 250 | 48 | ||
75.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 280 | 48 | ||
87.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 315 | 48 | ||
47.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 125 | 48 | ||
48.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 140 | 48 | ||
50.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 160 | 48 | ||
54.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 180 | 48 | ||
57.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 200 | 48 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 224 | 48 | ||
65.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 250 | 48 | ||
75.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 280 | 48 | ||
87.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 315 | 48 | ||
71.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 140 | 58 | ||
74.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 160 | 58 | ||
78.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 180 | 58 | ||
90.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 200 | 58 | ||
95.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 224 | 58 | ||
100.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 250 | 58 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~63 HRC (induction hardened) | Standard | DIN 9825 / ISO 9182-4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Guide diameter)(mm)
L1 (Length)(mm)
ℓ3 (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften