Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (Length) (mm) | D (Diameter) (mm) | M (Material) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 19 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 19 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
59.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 20 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 20 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
69.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 24 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
49.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 24 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
69.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 25 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
49.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 25 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
78.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 30 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
56.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 30 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
78.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 32 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
56.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 32 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
92.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 38 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
75.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 38 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
92.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 40 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
75.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 40 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
120.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 48 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 48 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
120.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 50 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 50 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
180.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 60 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
115.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 60 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
180.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 63 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
115.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 63 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
226.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 80 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
192.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 80 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC |
Loading...
Standard | ISO 9448-4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Length)(mm)
D (Diameter)(mm)
M (Material)
Hardness
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften