Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (Length) (mm) | D (Diameter) (mm) | M (Material) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
37.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
52.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 20 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
37.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 20 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
56.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 24 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
41.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 24 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
56.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 25 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
41.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 25 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
62.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 30 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
47.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 30 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
62.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 32 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
47.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 32 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
77.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 38 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
67.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 38 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
77.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 40 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
67.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 40 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
101.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 48 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
79.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 48 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
101.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 50 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
79.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 50 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC |
Loading...
Standard | ISO 9448-4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Length)(mm)
D (Diameter)(mm)
M (Material)
Hardness
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften