Führungssäulen / Innengewinde, Nut / ~DIN 9833

Führungssäulen / Innengewinde, Nut / ~DIN 9833
  • Preissenkung
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Nur mit Führungsbuchse DGBWF verwenden.
  • Nicht mit Kugelkäfigen verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGPMA25-125
DGPMA25-140
DGPMA25-160
DGPMA25-180
DGPMA25-200
DGPMA25-224
DGPMA32-125
DGPMA32-140
DGPMA32-160
DGPMA32-180
DGPMA32-200
DGPMA32-224
DGPMA32-250
DGPMA40-140
DGPMA40-160
DGPMA40-180
DGPMA40-200
DGPMA40-224
DGPMA40-250
DGPMA40-280
DGPMA50-160
DGPMA50-180
DGPMA50-200
DGPMA50-224
DGPMA50-250
DGPMA50-280
DGPMA50-315
DGPMA50-355
DGPMA63-180
DGPMA63-200
DGPMA63-224
DGPMA63-250
DGPMA63-280
DGPMA63-315
DGPMA63-355
DGPMA63-400
DGPMA80-200
DGPMA80-224
DGPMA80-250
DGPMA80-280
DGPMA80-315
DGPMA80-355
DGPMA80-400
DGPMA80-450
DGPMA80-500
DGPMA100-224
DGPMA100-250
DGPMA100-280
DGPMA100-315
DGPMA100-355
DGPMA100-400
DGPMA100-450
DGPMA100-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

10.37 €

1 12 Arbeitstage 25125

10.62 €

1 12 Arbeitstage 25140

11.61 €

1 15 Arbeitstage 25160

12.10 €

1 15 Arbeitstage 25180

13.13 €

1 7 Arbeitstage 25200

14.34 €

1 15 Arbeitstage 25224

10.57 €

1 15 Arbeitstage 32125

10.64 €

1 15 Arbeitstage 32140

11.63 €

1 15 Arbeitstage 32160

12.20 €

1 15 Arbeitstage 32180

13.27 €

1 15 Arbeitstage 32200

14.75 €

1 15 Arbeitstage 32224

16.51 €

1 15 Arbeitstage 32250

12.05 €

1 15 Arbeitstage 40140

13.46 €

1 15 Arbeitstage 40160

14.96 €

1 15 Arbeitstage 40180

16.18 €

1 15 Arbeitstage 40200

18.16 €

1 15 Arbeitstage 40224

20.43 €

1 15 Arbeitstage 40250

22.40 €

1 15 Arbeitstage 40280

19.55 €

1 15 Arbeitstage 50160

21.68 €

1 12 Arbeitstage 50180

23.12 €

1 15 Arbeitstage 50200

25.86 €

1 15 Arbeitstage 50224

28.70 €

1 12 Arbeitstage 50250

32.37 €

1 15 Arbeitstage 50280

36.55 €

1 12 Arbeitstage 50315

41.34 €

1 12 Arbeitstage 50355

34.96 €

1 15 Arbeitstage 63180

36.30 €

1 12 Arbeitstage 63200

39.44 €

1 12 Arbeitstage 63224

43.03 €

1 12 Arbeitstage 63250

46.97 €

1 12 Arbeitstage 63280

50.07 €

1 12 Arbeitstage 63315

53.60 €

1 15 Arbeitstage 63355

59.28 €

1 12 Arbeitstage 63400

58.33 €

1 15 Arbeitstage 80200

59.92 €

1 15 Arbeitstage 80224

63.82 €

1 12 Arbeitstage 80250

69.23 €

1 12 Arbeitstage 80280

78.51 €

1 12 Arbeitstage 80315

87.21 €

1 12 Arbeitstage 80355

96.92 €

1 12 Arbeitstage 80400

131.95 €

1 15 Arbeitstage 80450

162.83 €

1 15 Arbeitstage 80500

106.68 €

1 15 Arbeitstage 100224

110.57 €

1 15 Arbeitstage 100250

115.90 €

1 15 Arbeitstage 100280

118.83 €

1 15 Arbeitstage 100315

137.57 €

1 7 Arbeitstage 100355

153.00 €

1 15 Arbeitstage 100400

183.17 €

1 15 Arbeitstage 100450

213.37 €

1 15 Arbeitstage 100500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 60~64 HRC (induction hardened) Standard DIN 9833

Technischer Support