Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | ||
1.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | ||
1.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 16 | ||
1.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 20 | ||
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 25 | ||
1.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 30 | ||
1.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 35 | ||
1.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 40 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 45 | ||
1.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 50 | ||
1.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | ||
1.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 12 | ||
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 16 | ||
1.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | ||
1.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 30 | ||
1.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 35 | ||
1.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 40 | ||
1.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 45 | ||
1.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 55 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 60 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 65 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 70 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 80 | ||
1.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | ||
1.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | ||
1.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | ||
1.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | ||
1.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | ||
1.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | ||
1.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | ||
2.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | ||
2.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | ||
2.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | ||
2.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | ||
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | ||
3.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
2.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 16 | ||
2.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 20 | ||
2.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 25 | ||
2.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | ||
2.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 35 | ||
2.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 40 | ||
2.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 45 | ||
2.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 50 | ||
2.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 55 | ||
2.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 60 | ||
2.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 65 | ||
3.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 70 | ||
3.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 80 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 90 | ||
3.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | ||
3.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 35 | ||
3.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | ||
3.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 45 | ||
4.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 50 | ||
4.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 55 |
Loading...
Material | Steel 12.9 | Hardness | 38~44 HRC | Standard | DIN 9832 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften