Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 125 | ||
17.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 140 | ||
18.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 160 | ||
18.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 180 | ||
18.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 140 | ||
19.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 160 | ||
20.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 180 | ||
21.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 200 | ||
21.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 160 | ||
23.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 180 | ||
24.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 200 | ||
26.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 224 | ||
28.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 250 | ||
30.77 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 280 | ||
30.58 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 160 | ||
32.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 180 | ||
34.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 200 | ||
37.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 224 | ||
40.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 250 | ||
43.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 280 | ||
48.31 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 315 | ||
53.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 355 | ||
53.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | 63 | 180 | ||
55.14 € | 1 | 14 Arbeitstage | 63 | 200 | ||
58.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 63 | 224 | ||
62.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 63 | 250 | ||
66.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 63 | 280 | ||
70.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 63 | 315 | ||
74.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 63 | 355 | ||
80.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 63 | 400 | ||
83.61 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 224 | ||
87.89 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 250 | ||
93.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 280 | ||
104.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 315 | ||
113.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 355 | ||
124.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 400 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) | Standard | DIN 9833 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften