Retainer Bolt Set, DCBHA Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCBHA16-40
DCBHA16-50
DCBHA16-63
DCBHA16-100
DCBHA20-50
DCBHA20-63
DCBHA20-80
DCBHA20-100
DCBHA25-63
DCBHA25-80
DCBHA25-100
DCBHA25-125
DCBHA30-80
DCBHA30-125
DCBHA36-80
DCBHA36-100
DCBHA36-125
DCBHA42-80
DCBHA42-100
DCBHA42-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Diameter)
(mm)
ℓ (Sleeve Length)
(mm)

14.26 €

1 20 Arbeitstage 1640

14.71 €

1 20 Arbeitstage 1650

15.29 €

1 20 Arbeitstage 1663

16.86 €

1 20 Arbeitstage 16100

15.51 €

1 20 Arbeitstage 2050

16.17 €

1 20 Arbeitstage 2063

17.31 €

1 20 Arbeitstage 2080

18.66 €

1 20 Arbeitstage 20100

19.34 €

1 20 Arbeitstage 2563

20.49 €

1 20 Arbeitstage 2580

22.06 €

1 20 Arbeitstage 25100

25.69 €

1 20 Arbeitstage 25125

23.54 €

1 20 Arbeitstage 3080

31.80 €

1 20 Arbeitstage 30125

32.49 €

1 20 Arbeitstage 3680

35.86 €

1 20 Arbeitstage 36100

43.57 €

1 20 Arbeitstage 36125

51.14 €

1 20 Arbeitstage 4280

55.20 €

1 20 Arbeitstage 42100

62.34 €

1 20 Arbeitstage 42125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Screw: DIN EN ISO 4762 (8.8)
Sleeve: St35
Washer: CK45
Standard VW Standard

Technischer Support