Steckbolzen / Stahl / VW 39D 854

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCSPSP32-105
DCSPSP40-139
DCSPSP40-159
DCSPSP50-167
DCSPSP50-192
DCSPSP63-202
DCSPSP63-237
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.97 €

1 10 Arbeitstage

24.54 €

1 10 Arbeitstage

26.17 €

1 10 Arbeitstage

31.60 €

1 51 Arbeitstage

33.66 €

1 10 Arbeitstage

45.37 €

1 10 Arbeitstage

50.80 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L (Length)(mm) 167 D (Outer Diameter)(mm) 50 Material CK45 (tempered 800~1000 N/mm²)
Standard VW Standard

Technischer Support