Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DCSHS100-150-45 |
DCSHS100-170-45 |
DCSHS100-170-60 |
DCSHS125-150-45 |
DCSHS125-170-45 |
DCSHS125-170-60 |
DCSHS150-150-45 |
DCSHS150-170-45 |
DCSHS150-170-60 |
DCSHS200-150-45 |
DCSHS200-170-45 |
DCSHS200-170-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | 100 | 150 | 45 | ||
324.09 € | 1 | 15 Arbeitstage | 100 | 170 | 45 | ||
319.66 € | 1 | 15 Arbeitstage | 100 | 170 | 60 | ||
300.28 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 150 | 45 | ||
371.97 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 170 | 45 | ||
416.84 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 170 | 60 | ||
351.42 € | 1 | 16 Arbeitstage | 150 | 150 | 45 | ||
435.60 € | 1 | 15 Arbeitstage | 150 | 170 | 45 | ||
499.74 € | 1 | 15 Arbeitstage | 150 | 170 | 60 | ||
490.67 € | 1 | 15 Arbeitstage | 200 | 150 | 45 | ||
487.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 200 | 170 | 45 | ||
593.94 € | 1 | 15 Arbeitstage | 200 | 170 | 60 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 58~62 HRC (full hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften