Überlaufkeile / Kupferlegierung / Winkel wählbar / VDI 3357

Überlaufkeile / Kupferlegierung / Winkel wählbar / VDI 3357
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCSHW100-150-45
DCSHW100-170-45
DCSHW100-170-60
DCSHW125-150-45
DCSHW125-170-45
DCSHW125-170-60
DCSHW150-150-45
DCSHW150-170-45
DCSHW150-170-60
DCSHW200-150-45
DCSHW200-170-45
DCSHW200-170-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

498.56 €

1 31 Arbeitstage 10015045

563.14 €

1 31 Arbeitstage 10017045

730.97 €

1 31 Arbeitstage 10017060

606.98 €

1 31 Arbeitstage 12515045

686.38 €

1 31 Arbeitstage 12517045

554.41 €

1 31 Arbeitstage 12517060

725.86 €

1 31 Arbeitstage 15015045

816.49 €

1 31 Arbeitstage 15017045

1,067.12 €

1 31 Arbeitstage 15017060

576.64 €

1 31 Arbeitstage 20015045

1,078.56 €

1 36 Arbeitstage 20017045

921.78 €

1 36 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Technischer Support