Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DCBG65-150-35 |
DCBG65-200-35 |
DCBG65-250-35 |
DCBG65-300-35 |
DCBG125-150-60A |
DCBG125-150-60B |
DCBG125-200-60A |
DCBG125-200-60B |
DCBG125-250-60A |
DCBG125-250-60B |
DCBG125-300-60A |
DCBG125-300-60B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192.62 € | 1 | 31 Arbeitstage | 65 | 150 | 35 | ||
249.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 65 | 200 | 35 | ||
303.02 € | 1 | 31 Arbeitstage | 65 | 250 | 35 | ||
356.49 € | 1 | 31 Arbeitstage | 65 | 300 | 35 | ||
568.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 150 | 60A | ||
635.08 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 150 | 60B | ||
743.10 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 200 | 60A | ||
832.54 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 200 | 60B | ||
919.45 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 250 | 60A | ||
500.95 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 250 | 60B | ||
1,085.80 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 300 | 60A | ||
1,219.88 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 300 | 60B |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 55~60 HRC | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften