Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / VDI 3357

Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / VDI 3357
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCSPW25-110-12
DCSPW25-110-15
DCSPW25-120-12
DCSPW25-120-15
DCSPW60-125-30
DCSPW60-125-40
DCSPW60-150-30
DCSPW60-150-40
DCSPW60-160-30
DCSPW60-160-40
DCSPW60-200-30
DCSPW60-200-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

40.68 €

1 28 Arbeitstage 2511012

47.74 €

1 29 Arbeitstage 2511015

43.40 €

1 29 Arbeitstage 2512012

50.72 €

1 29 Arbeitstage 2512015

186.07 €

1 26 Arbeitstage 6012530

239.23 €

1 26 Arbeitstage 6012540

216.51 €

1 29 Arbeitstage 6015030

284.21 €

1 29 Arbeitstage 6015040

230.09 €

1 26 Arbeitstage 6016030

295.04 €

1 26 Arbeitstage 6016040

284.65 €

1 26 Arbeitstage 6020030

365.88 €

1 26 Arbeitstage 6020040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Technischer Support