Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.75 € | 1 | 33 Arbeitstage | 35 | 160 | 10 | ||
57.81 € | 1 | 31 Arbeitstage | 35 | 200 | 10 | ||
44.89 € | 1 | 31 Arbeitstage | 35 | 250 | 10 | ||
82.16 € | 1 | 31 Arbeitstage | 45 | 160 | 15 | ||
97.98 € | 1 | 31 Arbeitstage | 45 | 200 | 15 | ||
119.43 € | 1 | 31 Arbeitstage | 45 | 250 | 15 | ||
96.29 € | 1 | 31 Arbeitstage | 55 | 160 | 15 | ||
71.32 € | 1 | 31 Arbeitstage | 55 | 200 | 15 | ||
141.63 € | 1 | 31 Arbeitstage | 55 | 250 | 15 | ||
197.66 € | 1 | 31 Arbeitstage | 75 | 160 | 25 | ||
240.03 € | 1 | 31 Arbeitstage | 75 | 200 | 25 | ||
296.88 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 250 | 25 | ||
260.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 160 | 30 | ||
316.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 200 | 30 | ||
348.28 € | 1 | 31 Arbeitstage | 85 | 240 | 28 | ||
387.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 250 | 30 | ||
427.14 € | 1 | 31 Arbeitstage | 85 | 300 | 28 | ||
462.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 300 | 30 | ||
496.45 € | 1 | 31 Arbeitstage | 85 | 350 | 28 | ||
531.25 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 350 | 30 | ||
562.05 € | 1 | 31 Arbeitstage | 85 | 400 | 28 | ||
605.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 400 | 30 | ||
630.53 € | 1 | 31 Arbeitstage | 85 | 450 | 28 | ||
144.22 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 160 | 25 | ||
303.46 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 160 | 30 | ||
310.29 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 200 | 25 | ||
369.84 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 200 | 30 | ||
380.60 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 250 | 25 | ||
448.44 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 250 | 30 | ||
593.88 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 400 | 25 | ||
710.13 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | 400 | 30 | ||
309.88 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 160 | 25 | ||
369.84 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 160 | 30 | ||
379.81 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 200 | 25 | ||
448.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 200 | 30 | ||
466.32 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 250 | 25 | ||
557.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 250 | 30 | ||
553.69 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 300 | 25 | ||
666.61 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 300 | 30 | ||
643.85 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 350 | 25 | ||
761.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 350 | 30 | ||
725.53 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 400 | 25 | ||
725.53 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 400 | 25 | ||
868.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 400 | 30 | ||
814.53 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 450 | 25 | ||
975.40 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 450 | 30 | ||
903.87 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 500 | 25 | ||
495.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 500 | 30 |
Loading...
Material | Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften