Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (width) (mm) | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.23 € 41.16 € | 1 |
15 Arbeitstage
Auf Lager | 85 | 160 | ||
128.20 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 200 | ||
161.74 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 250 | ||
181.71 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 300 | ||
193.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 350 | ||
221.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 400 | ||
230.34 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 450 | ||
239.20 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 500 | ||
121.34 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 160 | ||
139.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 200 | ||
174.34 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 250 | ||
194.91 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 300 | ||
208.03 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 350 | ||
237.60 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 400 | ||
247.69 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 450 | ||
257.91 € | 1 | 15 Arbeitstage | 125 | 500 |
Loading...
T (thickness)(mm) | 40 | Type | Steel base plate with copper alloy plates | Material | Base: Steel Plate: Cooper alloy with Special solid lubricant (embedded) |
---|---|---|---|---|---|
Standard | VW Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften