Streifenheber mit federnder Laufrolle / Blockform / kurzer Hebel / VW 39V 1569

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSLMR18

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DSLMR18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.80 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spring constant(N/mm) 19.1 Material Steel Max. deflection(mm) 5.5
Max. Load(N) 105.05 Standard VW Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Streifenheber mit federnder Laufrolle / Blockform / kurzer Hebel / VW 39V 1569, die Teilenummer ist DSLMR18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSLMR18.

Technischer Support