Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSLMR38
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DSLMR38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
64.06 € | 1 | 15 Arbeitstage |
Loading...
Spring constant(N/mm) | 19.1 | Material | Steel | Max. deflection(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Load(N) | 105.05 | Standard | VW Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Streifenheber mit federnder Laufrolle / Blockform / extra langer Hebel / VW 39V 1569, die Teilenummer ist DSLMR38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSLMR38.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften