Federnde Druckstücke / mit Gasfeder / VW 39D 972

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DPJGS50
DPJGS65
DPJGS80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Length) S (Stroke)
(mm)

105.31 €

1 25 Arbeitstage 18250

110.54 €

1 25 Arbeitstage 20065

119.14 €

1 25 Arbeitstage 22080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gas Spring: Steel Hardness 58~62 HRC Standard VW Standard

Technischer Support